Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES00AY
Der induktive Sensor BES M30MM-PSC30F-BV02 mit dem Ordercode BES00AY besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 76,5 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 30 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 300 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.