Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES00CH
Der induktive Näherungsschalter BES M08EE-PSC15B-S04G-003 mit dem Order Code BES00CH arbeitet nach dem Prinzip eines induktiven Sensors. Die Bauform M8x1 weist Abmessungen von Ø 8 x 43 mm auf und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 1,5 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 1000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA und cULus; außerdem ist WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EE-PSC15B-S04G-003 | BES M08EE-PSC20B-S04G-003 | BES M08EE-PSC20B-S04G-101 | |
|
45,54 EUR
Listenpreis
|
49,21 EUR
Listenpreis
|
124,59 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 43 mm | Ø 8 x 43 mm | Ø 8 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 700 Hz | 1500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | keramisch beschichtet |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |