Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 45 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
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
| BES M12ME-NOC20B-S04G-003 | BES M12ME-POC20B-S04G-003 | BES 516-370-E5-C-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
27,58 EUR
Listenpreis
|
60,56 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt