Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 18 x 36 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Produktausführung
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, 5.00 m, PUR
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MD-NOC80B-BP02-003 | BES M18ME-NOC80B-BP02-003 | BES M18MD-NOC80B-BP05-003 | |
|
45,54 EUR
Listenpreis
|
37,10 EUR
Listenpreis
|
51,48 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 35 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | NPN Öffner (NC) | NPN Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 150 Hz | 1300 Hz | 150 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP68 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt