Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES00EW
Der induktive Näherungsschalter BES M18ME-POC80B-S04G-003 mit dem Order Code BES00EW besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 46 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und bietet eine Reichweite von 8 mm. Der PNP-Schaltausgang ist als Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1300 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT.
Für den Anschluss verfügt der Sensor über einen 3-poligen M12x1-Steckverbinder. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Der für eine Umgebungstemperatur von -40...85 °C ausgelegte Sensor hat die Schutzart IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18ME-POC80B-S04G-003 | BES M18ME-POC80B-S04G | BES M18ME-POC50B-S04G | |
|
44,34 EUR
Listenpreis
|
44,34 EUR
Listenpreis
|
40,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 1300 Hz | 1300 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |