Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES00FA
Der induktive Sensor BES M18MG-GSC70B-BV02 mit dem Bestellcode BES00FA besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 46 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 7 mm. Als Schaltausgang dient ein gepolter Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 600 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor wird mit 10...36 VDC betrieben. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C, die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG-GSC70B-BV02 | BES M18MG-GSC70B-BP03 | BES M18MG-GSC70B-BV05 | |
|
43,04 EUR
Listenpreis
|
44,89 EUR
Listenpreis
|
48,45 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Schaltausgang | gepolt Schließer (NO) | gepolt Schließer (NO) | gepolt Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PUR | Kabel, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |