Zylindrische Miniaturausführung
Induktive Näherungsschalter – BES00FU
Der induktive Näherungsschalter BES 516-3005-E4-C-PU-05 mit dem Bestellcode BES00FU verfügt über die Bauform M5x0.5 und Abmessungen von Ø 5 x 27 mm. Für den bündigen Einbau beträgt die Reichweite 0,8 mm. Der PNP-Schließer (NO) schaltet mit einer Schaltfrequenz von 5000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PUR-Kabel.
Der Sensor wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3005-E4-C-PU-05 | BES 516-3005-G-E4-C-PU-05 | BES 516-3005-E4-C-PU-01 | |
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
94,64 EUR
Listenpreis
|
83,92 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.8 mm | 1.5 mm | 0.8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 1.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |