Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Miniaturausführung
Abmessung
Ø 5 x 27 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES 516-3005-G-E4-C-S49-01 | BES 516-3005-G-SA10-E4-C-S49-00,54 | BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,3 | |
|
97,12 EUR
Listenpreis
|
101,77 EUR
Listenpreis
|
95,82 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 1.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.54 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt