Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES00J2
Der induktive Sensor BES 516-3007-E4-C-S49-00,2 mit dem Order-Code BES00J2 ist in der Bauform D4.0 mit den Abmessungen Ø 4 x 27 mm ausgeführt und für den bündigen Einbau vorgesehen. Die Reichweite beträgt 0,8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 0,20 m langes PUR-Kabel mit M8x1-Stecker, 3-polig. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Das Produkt trägt die Kennzeichnungen beziehungsweise Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3007-E4-C-S49-00,2 | BES 516-3007-E4-C-S49-00,3 | BES 516-3007-E4-C-S49-00,5 | |
|
85,77 EUR
Listenpreis
|
85,77 EUR
Listenpreis
|
86,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |