Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 4 x 27 mm
Bauform
D4.0
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Produktausführung
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, 5.00 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M5x0.5-Stecker, 0.20 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.00 m, PUR
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
| BES 516-3007-G-E4-C-S4-01 | BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,5 | BES 516-3007-G-E4-C-S4-01,5 | |
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
89,88 EUR
Listenpreis
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.5 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt