Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 4 x 27 mm
Bauform
D4.0
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Produktausführung
Kabel, 5.00 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt