Zylindrische Ausführung ohne Gewinde
Induktive Näherungsschalter – BES00K4
Der induktive Sensor BES 516-3017-E5-C-S49 mit dem Order Code BES00K4 hat die Bauform D4.0 und Abmessungen von Ø 4 x 41 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 0,8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Für die Umgebungstemperatur ist der Bereich von -25...70 °C angegeben. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE vorhanden.