Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 4 x 27 mm
Bauform
D4.0
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
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
| BES 516-3018-E4-C-PU-05 | BES 516-3018-G-E4-C-PU-05 | BES 516-3018-G-E4-C-PU-02 | |
|
-
Listenpreis
|
88,03 EUR
Listenpreis
|
82,09 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.8 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | NPN Öffner (NC) | NPN Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt