Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES00KY
Der induktive Sensor BES 516-3021-G-E5-C-S49 mit dem Bestellcode BES00KY besitzt die Bauform D6.5 und Abmessungen von Ø 6,5 x 45 mm. Der Einbau erfolgt bündig, die Reichweite beträgt 2 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Öffner (NC) mit einer Schaltfrequenz von 5000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M8x1-Stecker, 3-polig. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3021-G-E5-C-S49 | BES G06EE-POC20B-S49G-003 | |
|
93,99 EUR
Listenpreis
|
65,22 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 45 mm | Ø 6.5 x 40 mm |
|---|---|---|
| Bauform | D6.5 | D6.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 700 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |