Zylindrische Miniaturausführung
Induktive Näherungsschalter – BES00L9
Der induktive Sensor BES 516-3023-G-E4-C-PU-02 mit dem Order Code BES00L9 besitzt die Bauform M5x0.5 und Abmessungen von Ø 5 x 27 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1.5 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3023-G-E4-C-PU-02 | BES 516-3023-E4-C-PU-02 | |
|
88,68 EUR
Listenpreis
|
85,01 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 0.8 mm |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | NPN Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |