Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES00LM
Der induktive Sensor BES 516-3028-E5-Y-S4 mit dem Order Code BES00LM verfügt über die Bauform M30x1.5 und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Seine Abmessungen betragen Ø 30 x 44.5 mm, die Reichweite beträgt 10 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 200 Hz.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3028-E5-Y-S4 | BES 516-3028-S4-C | |
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 44.5 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 10 mm | 10 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 300 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |