Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 30 x 36 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
15 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Produktausführung
Kabel, 3.00 m, PVC
Kabel, 5.00 m, TPU
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.00 m, PUR
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
| BES 516-3028-G-E4-Y-03 | BES 516-3028-G-E4-Y-PU-05 | BES 516-3028-G-E4-Y-S4-01 | |
|
86,85 EUR
Listenpreis
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
83,92 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt