Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES00M0

BES 516-3030-E4-C-02

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 12 x 38 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES00M0

Der induktive Näherungsschalter BES 516-3030-E4-C-02 mit dem Order Code BES00M0 arbeitet nach dem Prinzip eines induktiven Sensors. Die Bauform M12x1 hat Abmessungen von Ø 12 x 38 mm und ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 4 mm. Als Schaltausgang dient NPN Öffner (NC) mit einer Schaltfrequenz von 2500 Hz.

Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68 nach BWN Pr 20. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 38 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Schaltfrequenz
2500 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP68, nach BWN Pr 20
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten