Zylindrische Ausführung ohne Gewinde
Induktive Näherungsschalter – BES00M3
Der induktive Sensor BES 516-3044-G-E4-C-PU-02 mit dem Order Code BES00M3 besitzt die Bauform D3.0 und Abmessungen von Ø 3 x 27 mm. Er ist bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 1 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3500 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3044-G-E4-C-PU-02 | BES G03EC-PSC10B-EP02 | BES G03EC-PSC08B-EP02 | |
|
82,09 EUR
Listenpreis
|
78,52 EUR
Listenpreis
|
83,67 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 3 x 27 mm | Ø 3 x 22 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D3.0 | D3.0 | D3.0 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1 mm | 1 mm | 0.8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |