Zylindrische Ausführung ohne Gewinde
Induktive Näherungsschalter – BES00M5
Der induktive Sensor BES 516-3044-G-E4-C-S49-00,3 mit dem Bestellcode BES00M5 hat die Bauform D3.0 und Abmessungen von Ø 3 x 27 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes PUR-Kabel mit M8x1-Stecker, 3-polig. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3044-G-E4-C-S49-00,3 | BES 516-3044-G-E4-C-S49-00,5 | BES G03EC-PSC10B-EP00,3-GS49 | |
|
89,23 EUR
Listenpreis
|
89,88 EUR
Listenpreis
|
89,23 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 3 x 27 mm | Ø 3 x 27 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D3.0 | D3.0 | D3.0 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |