Zylindrische Ausführung ohne Gewinde
Induktive Näherungsschalter – BES00MH
Der induktive Sensor BES 516-3048-G-E4-C-S26-00,3 mit dem Order-Code BES00MH hat die Bauform D3.0 und Abmessungen von Ø 3 x 33 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 3 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PET-C. Der Anschluss erfolgt über ein 0.30 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder und M5x0.5-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 21.6...26.4 VDC. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von 0...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.