Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES00MN
Der induktive Sensor BES 516-324-E3-C-PU-02 mit dem Bestellcode BES00MN besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 35 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-324-E3-C-PU-02 | BES 516-324-E3-C-PU-03 | BES 516-324-E3-C-02 | |
|
72,46 EUR
Listenpreis
|
74,19 EUR
Listenpreis
|
72,46 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |