Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES00N7
Der induktive Näherungsschalter BES 516-324-E4-C-PU-08 mit dem Bestellcode BES00N7 ist in der Bauform M8x1 ausgeführt und für den bündigen Einbau vorgesehen. Der Sensor hat Abmessungen von Ø 8 x 30 mm, eine Reichweite von 1,5 mm und eine Schaltfrequenz von 3000 Hz. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 8,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-324-E4-C-PU-08 | BES 516-324-E4-C-07 | BES 516-324-G-E4-C-PU-10 | |
|
83,92 EUR
Listenpreis
|
81,44 EUR
Listenpreis
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 8.00 m, PUR | Kabel, 7.00 m, PVC | Kabel, 10.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |