Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 8 x 30 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Produktausführung
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.70 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.00 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.50 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-324-E4-C-S4-01,5 | BES 516-324-E4-C-S4-01 | BES 516-324-E4-C-S4-00,7 | |
|
81,44 EUR
Listenpreis
|
80,36 EUR
Listenpreis
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.50 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.70 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt