Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES00PE
Der induktive Sensor BES 516-325-E4-C-PU-05 mit dem Bestellcode BES00PE besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 33 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3500 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes TPU-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68 nach BWN Pr 20. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-325-E4-C-PU-05 | BES 516-325-E4-C-05 | BES 516-325-E4-C-PU-03 | |
|
67,70 EUR
Listenpreis
|
67,70 EUR
Listenpreis
|
63,59 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, TPU | Kabel, 5.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68, nach BWN Pr 20 | IP68, nach BWN Pr 20 | IP68, nach BWN Pr 20 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |