Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES00PH
Der induktive Sensor BES 516-325-E4-C-S4-00,5 mit dem Bestellcode BES00PH besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 33 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3500 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 0.50 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder und 4-poligem M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgeführt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-325-E4-C-S4-00,5 | BES M12MD-PSC20B-BP00,3-GS04 | |
|
69,55 EUR
Listenpreis
|
35,91 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3500 Hz | 1200 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |