Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES00PN
Der induktive Sensor BES 516-325-G-E4-C-05 mit dem Bestellcode BES00PN verfügt über die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 33 mm. Die bündige Ausführung besitzt eine Reichweite von 4 mm. Als Schaltausgang ist ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 2500 Hz ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus Messing mit nickelfreier Beschichtung; die aktive Fläche ist aus LCP gefertigt. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10…30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25…70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-325-G-E4-C-05 | BES M12MD-PSC40B-BP05-003 | BES 516-325-G-E4-C-PU-05 | |
|
71,28 EUR
Listenpreis
|
38,40 EUR
Listenpreis
|
71,28 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 300 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | LCP | LCP | LCP |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP67 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |