Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES00RE
Der induktive Sensor BES 516-327-E4-Y-01,5 mit dem Bestellcode BES00RE besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 36 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 10 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 200 Hz.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 1,50 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-327-E4-Y-01,5 | BES M30MD-PSC10B-BP02-003 | BES M30MI-PSC10B-BV02 | |
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
54,51 EUR
Listenpreis
|
52,13 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 150 Hz | 400 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 1.50 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP67 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |