Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES00RT
Der induktive Sensor BES 516-327-G-E4-Y-03 mit dem Order Code BES00RT besitzt eine Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 36 mm. Er ist bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 15 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-327-G-E4-Y-03 | BES 516-327-G-E4-Y-PU-05 | |
|
86,85 EUR
Listenpreis
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 15 mm | 15 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |