Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES00RY
Der induktive Näherungsschalter BES 516-327-G-E5-Y-S49 mit dem Bestellcode BES00RY besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 44 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 15 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 100 Hz ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungs- und Konformitätsangaben sind CE, UKCA, cULus und WEEE zugeordnet.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-327-G-E5-Y-S49 | BES M30ME-PSC15B-S04G-003 | |
|
83,92 EUR
Listenpreis
|
57,43 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 44 mm | Ø 30 x 44.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 15 mm | 15 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 75 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |