Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES00TM

BES 516-343-E4-C-03

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 8 x 30 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES00TM

Der induktive Sensor BES 516-343-E4-C-03 mit dem Order Code BES00TM hat die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 30 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -40...85 °C. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 8 x 30 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
5000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PVC
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten