Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 6.5 x 30 mm
Bauform
D6.5
Einbau
nicht bündig
Reichweite
2.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Produktausführung
Kabel, 3.00 m, PVC
Kabel, 10.00 m, PVC
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
| BES 516-349-E4-C-03 | BES G06EC-PSC25F-BV00,3 | BES 516-349-E4-C-10 | |
|
92,79 EUR
Listenpreis
|
65,87 EUR
Listenpreis
|
106,10 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 0.30 m, PVC | Kabel, 10.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt