Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 18 x 44.5 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
| BES 516-355-G-E5-Y-S4 | BES M18ME-NSC80B-S04G | BES 516-326-G-E5-Y-S4 | |
|
76,68 EUR
Listenpreis
|
44,34 EUR
Listenpreis
|
76,68 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 44.5 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 44.5 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 1300 Hz | 200 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP68 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt