Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES00WW
Der induktive Sensor BES 516-362-E4-Y-03 mit dem Bestellcode BES00WW besitzt die Bauform M30x1,5 und Abmessungen von Ø 30 x 48,5 mm. Er ist nicht bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 15 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.