Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES00Z1
Der induktive Sensor BES 516-370-G-E5-C-S49 mit dem Bestellcode BES00Z1 verfügt über die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 44 mm. Für den bündigen Einbau ausgeführt, erreicht er eine Reichweite von 4 mm und eine Schaltfrequenz von 2500 Hz. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt.
Das Gehäuse besteht aus Messing mit nickelfreier Beschichtung; die aktive Fläche ist aus LCP gefertigt. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-370-G-E5-C-S49 | BES M12ME-POC40B-S49G | |
|
64,14 EUR
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 44 mm | Ø 12 x 42 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | LCP | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP68, nach BWN Pr 20 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |