Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES00Z6
Der induktive Näherungsschalter BES 516-371-E4-C-PU-03 mit dem Bestellcode BES00Z6 arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines induktiven Sensors. Die Bauform D6.5 besitzt Abmessungen von Ø 6.5 x 30 mm und ist für bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 1.5 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 3000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 3.00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-371-E4-C-PU-03 | BES 516-371-G-E4-C-PU-03 | BES 516-371-E4-C-PU-02 | |
|
92,79 EUR
Listenpreis
|
97,12 EUR
Listenpreis
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |