Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES00ZE
Der induktive Sensor BES 516-371-G-E4-C-01,5 mit dem Order Code BES00ZE besitzt die Bauform D6.5 und Abmessungen von Ø 6.5 x 30 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.
Der Sensor wird über ein 1.50 m langes PVC-Kabel angeschlossen und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -40...85 °C. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-371-G-E4-C-01,5 | BES 516-371-G-E4-C-02 | BES 516-371-E4-C-02 | |
|
94,64 EUR
Listenpreis
|
95,29 EUR
Listenpreis
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 1.50 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |