Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES0105
Der induktive Sensor BES 516-372-G-E4-C-S49-00,2 mit dem Bestellcode BES0105 ist in der Bauform D6.5 ausgeführt und misst Ø 6,5 x 30 mm. Er ist für den bündigen Einbau vorgesehen und besitzt eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 0,20 m langes PUR-Kabel mit einem 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE und WEEE angegeben.