Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES010F
Der induktive Sensor BES 516-375-G-E4-C-PU-05 mit dem Bestellcode BES010F besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 33 mm. Für den bündigen Einbau ausgelegt, erreicht er eine Reichweite von 4 mm und arbeitet mit einem NPN-Öffner (NC) bei einer Schaltfrequenz von 2500 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing; die aktive Fläche ist aus LCP gefertigt.
Der Sensor wird über ein 5,00 m langes PUR-Kabel angeschlossen und ist für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC vorgesehen. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.