Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES010K
Der induktive Näherungsschalter BES 516-377-E3-C-PU-02 mit dem Bestellcode BES010K besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 35 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der Umgebungstemperaturbereich reicht von -40...85 °C. Die Schutzart ist IP68. Der Sensor trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitätskennzeichnungen cULus, CE und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-377-E3-C-PU-02 | BES 516-377-E3-C-PU-03 | BES 516-377-E4-C-PU-02 | |
|
76,03 EUR
Listenpreis
|
77,87 EUR
Listenpreis
|
72,46 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |