Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES0110

BES 516-377-G-E4-C-PU-05

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 8 x 30 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES0110

Der induktive Sensor BES 516-377-G-E4-C-PU-05 mit dem Bestellcode BES0110 ist in der Bauform M8x1 mit den Abmessungen Ø 8 x 30 mm ausgeführt und für den bündigen Einbau vorgesehen. Die Reichweite beträgt 2 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Öffner (NC) mit einer Schaltfrequenz von 5000 Hz.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 8 x 30 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
5000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten