Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES011C
Der induktive Sensor BES 516-383-E4-C-03 mit der Bestellbezeichnung BES011C besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 30 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau vorgesehen und verfügt über eine Reichweite von 2,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-383-E4-C-03 | BES 516-383-E4-C-02 | BES 516-383-E4-C-PU-03 | |
|
74,19 EUR
Listenpreis
|
72,46 EUR
Listenpreis
|
74,19 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |