Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 8 x 30 mm
Bauform
M8x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
2.5 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
| BES 516-384-E4-C-PU-03 | BES 516-384-E4-C-05 | BES M08ED-NSC40F-BV02 | |
|
-
Listenpreis
|
77,87 EUR
Listenpreis
|
47,92 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 2.5 mm | 2.5 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2000 Hz | 5000 Hz | 4000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt