Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 4 x 44 mm
Bauform
D4.0
Einbau
nicht bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
| BES G04ED-NSC50F-S26G | BES G04ED-PSC50F-S26G | |
|
-
Listenpreis
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 4 x 44 mm | Ø 4 x 44 mm |
|---|---|---|
| Bauform | D4.0 | D4.0 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PET-C | PET-C |
| Anschluss | Steckverbinder, M5x0.5-Stecker | Steckverbinder, M5x0.5-Stecker |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt