Zylindrische Ausführung ohne Gewinde
Induktive Näherungsschalter – BES012F
Der induktive Sensor BES G04ED-PSC15B-S26G mit dem Order Code BES012F ist in der Bauform D4.0 mit einem Durchmesser von 4 mm und einer Länge von 35 mm ausgeführt. Für den bündigen Einbau beträgt die Reichweite 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt und arbeitet mit einer Schaltfrequenz von 3000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen M5x0.5-Stecker. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES G04ED-PSC15B-S26G | BES G04EC-PSC15B-S26G | BES G04EC-PSC08B-S26G | |
|
82,09 EUR
Listenpreis
|
88,68 EUR
Listenpreis
|
78,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 4 x 35 mm | Ø 4 x 29 mm | Ø 4 x 29 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M5x0.5-Stecker | Steckverbinder, M5x0.5-Stecker | Steckverbinder, M5x0.5-Stecker |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |