Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES012H
Der induktive Sensor BES G04ED-PSC50F-EP02 mit dem Order Code BES012H besitzt die Bauform D4.0 und Abmessungen von Ø 4 x 35 mm. Er ist nicht bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PET-C. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES G04ED-PSC50F-EP02 | BES G04ED-PSC50F-EP05 | |
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
97,12 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 4 x 35 mm | Ø 4 x 35 mm |
|---|---|---|
| Bauform | D4.0 | D4.0 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PET-C | PET-C |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |