Induktive Näherungsschalter
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-NOC15B-S26G | BES M05EB1-NOC15B-S26G | BES M05EB1-NOC08B-S26G | BES M05ED-POC15B-S26G | |
|
-
Listenpreis
|
70,35 EUR
Listenpreis
|
70,35 EUR
Listenpreis
|
86,10 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 29 mm | Ø 5 x 29 mm | Ø 5 x 35 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | NPN Öffner (NC) | NPN Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M5x0.5-Stecker | Steckverbinder, M5x0.5-Stecker | Steckverbinder, M5x0.5-Stecker | Steckverbinder, M5x0.5-Stecker |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |