Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES013W
Der induktive Näherungsschalter BES M08EE-NOC20B-S49G mit dem Bestellcode BES013W besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 40 mm. Er ist bündig einbaubar, hat eine Reichweite von 2 mm und arbeitet mit einem NPN-Öffnerausgang (NC) bei einer Schaltfrequenz von 1500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EE-NOC20B-S49G | BES M08EE-NOC20B-S49G-003 | BES 516-378-S49-C | |
|
74,95 EUR
Listenpreis
|
49,21 EUR
Listenpreis
|
71,28 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | NPN Öffner (NC) | NPN Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 1500 Hz | 700 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP67 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |