Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES0143
Der induktive Sensor BES M08EE-POC15B-S49G mit dem Bestellcode BES0143 verfügt über die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 40 mm. Für den bündigen Einbau beträgt die Reichweite 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Zur Zulassung und Konformität gehören CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EE-POC15B-S49G | BES M08EE-POC20B-S49G | BES M08EE-POC20B-S49G-003 | |
|
71,28 EUR
Listenpreis
|
74,95 EUR
Listenpreis
|
49,21 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 1500 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |