Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES0148
Der induktive Sensor BES M08EE-PSC20B-S04G mit der Bestellnummer BES0148 verfügt über die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 43 mm. Er ist bündig einbaubar und bietet eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EE-PSC20B-S04G | BES M08EE-PSC20B-S04G-003 | BES M08EE-PSC20B-S04G-101 | |
|
74,95 EUR
Listenpreis
|
49,21 EUR
Listenpreis
|
124,59 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 43 mm | Ø 8 x 43 mm | Ø 8 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 700 Hz | 1500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | keramisch beschichtet |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP67 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |